(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de liberación de presión residual de 3 puertos con detección de la posición de la válvula principal (tipo VP500 / tipo VP700)

Válvula de liberación de presión residual de 3 puertos con detección de la posición de la válvula principal (tipo VP500 / tipo VP700)
  • Economía
  • Descuento por volumen

Válvulas de descarga de presión residual con detección de la posición de la válvula principal.
[Características]
· Permite que el sistema redundante se construya fácilmente.
· Construcción altamente confiable.
· Varios tipos de interruptores de límite de seguridad disponibles.
· Incluye función de arranque suave (-X555).
· Cumple con RoHS.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
VP542-5DZ1-03-M-X536
VP542-5DZ1-03-S1-X536
VP542-5DZ1-03-X536
VP542-5DZ1-03F-M-X536
VP542-5DZ1-03F-X536
VP542-5DZ1-03N-M-X536
VP542-5DZ1-03N-S1-X536
VP542-5YZ1-03F-M-X536
VP542-5YZ1-03N-M-X536
VP542R-5DZ1-03-MA-X536
VP542R-5DZ1-03-X536
VP542R-5DZ1-03F-M-X536
VP542R-5DZ1-03N-M-X536
VP542R-5YZ1-03F-M-X536
VP544-5DZ1-03-M15-X555
VP544-5DZ1-03-M-X538
VP544-5DZ1-03-M-X555
VP544-5DZ1-03-S1-X555
VP544-5DZ1-03-X538
VP544-5DZ1-03-X555
VP544-5DZ1-03F-M10-X555
VP544-5DZ1-03F-M-X538
VP544-5DZ1-03F-M-X555
VP544-5DZ1-03F-X538
VP544-5DZ1-03N-M-X538
VP544-5DZ1-03N-M-X555
VP544-5DZ1-03N-S1-X538
VP544-5DZ1-03N-S1-X555
VP544-5DZ1-03N-X538
VP544-5YZ1-03-X555
VP544-5YZ1-03F-M-X538
VP544-5YZ1-03F-M-X555
VP544-5YZ1-03F-X538
VP544-5YZ1-03N-M-X538
VP544-5YZ1-03N-X538
VP544R-5DZ1-03-M-X538
VP544R-5DZ1-03-X538
VP544R-5DZ1-03F-M-X538
VP544R-5DZ1-03F-M-X555
VP544R-5DZ1-03N-M-X538
VP544R-5DZ1-03N-X538
VP544R-5YZ1-03F-M-X538
VP544R-5YZ1-03N-S1-X538
VP742-5DZ1-04-M-X536
VP742-5DZ1-04-S1-X536
VP742-5DZ1-04F-M-X536
VP742-5DZ1-04N-M-X536
VP742-5DZ1-04N-S1-X536
VP742R-5DZ1-04-MA-X536
VP742R-5DZ1-04F-M-X536
VP742R-5DZ1-04N-M-X536
VP742R-5DZ1-04N-X536
VP742R-5YZ1-04F-M-X536
VP744-5DZ1-04-M-X538
VP744-5DZ1-04-M-X555
VP744-5DZ1-04-S1-X555
VP744-5DZ1-04-X538
VP744-5DZ1-04-X555
VP744-5DZ1-04F-M-X538
VP744-5DZ1-04F-M-X555
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Suministro de aire piloto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Las funciones Especificaciones del interruptor Especificación de la válvula de retención Especificación de la válvula de mariposa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2 posiciones normalmente cerradasG3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT3/8InternoFontaneria Directa2.2Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/8Montaje externoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Diámetro exterior del tubo aplicable ø6Acelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/8Montaje externoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG3/8Montaje externoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT3/8Montaje externoFontaneria Directa2.2Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG3/8Montaje externoFontaneria Directa2.2Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónOrificio fijo de ø1,5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónorificio fijo ø1
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.1Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8InternoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroNPT3/8Montaje externoPlomería Sub-Base1.3Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/2InternoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/2InternoFontaneria Directa3.6Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG1/2InternoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2InternoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2InternoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/2Montaje externoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Diámetro exterior del tubo aplicable ø6Acelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG1/2Montaje externoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2Montaje externoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2Montaje externoFontaneria Directa-Terminal DINVálvula de descarga de presión residualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2 posiciones normalmente cerradasG1/2Montaje externoFontaneria Directa3.6Terminal DIN (EN175301-803)Válvula de descarga de presión residualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc1/2InternoPlomería Sub-Base2.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc1/2InternoPlomería Sub-Base2.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc1/2InternoPlomería Sub-Base2.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por Rockwell Automation)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc1/2InternoPlomería Sub-Base2.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Otro[Rc (R)] Rc1/2InternoPlomería Sub-Base2.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveG1/2 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] OtroG1/2InternoPlomería Sub-Base2.3Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dualConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] OtroG1/2InternoPlomería Sub-Base2.1Terminal DINVálvula de liberación de presión residual dual con función de arranque suaveConector M12 (Hecho por OMRON)Sin válvula de retenciónAcelerador variable

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / A prueba de goteos / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) La calificación de presión(MPa) 0.25 a 0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Sello suave Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico