(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales - Solo riel, serie 400, marca Thomson.

Guías Lineales - Solo riel, serie 400, marca Thomson.

· Establecer/separar elemento: Sólo carril
· Tipo de carril: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la guía lineal (solo riel) - riel para 411/413, precisión y precarga seleccionables, intercambiables (Thomson lineal), consulte las secciones siguientes:





 
Número de Parte
421H25A-[100-3999/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de riel L
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

100 ~ 3999

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer / artículo separado Solo riel Tipo de carril Estándar Ancho de carril(mm) 23
Estándares de exactitud Alto grado (medio) Tamaño de llamada 25 Tipo de orificio de riel(mm) Estándar: avellanado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico