(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP (Números de pieza)

Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP
  • Descuento por volumen

· Un cilindro de pasador en miniatura de carrera corta con una longitud corta completa.
[Características]
· Se puede conectar a un accesorio de un toque y controlador de velocidad.
· Acción: acción simple, retorno de resorte.
[Aplicaciones]
· Abrazadera, eyector, pinza, tope, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CJPB10-10H6

Número de Parte
CJPB10-10H6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Válvulas Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Forma de punta de varilla Especificaciones a medida Material de la Junta Hecho a medida (tipo de boquilla de manguera)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros1010NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro De simple efecto (extruido) Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Amortiguar Ninguno
Tipo de soporte de montaje Tipo de montaje en panel

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPB10-10H6 de la serie Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP.

Products like this...

Número de Parte
CJPB10-10
CJPB10-15
CJPB10-15H4
CJPB10-5
CJPB15-15H4
CJPB15-15H6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Válvulas Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Forma de punta de varilla Especificaciones a medida Material de la Junta Hecho a medida (tipo de boquilla de manguera)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar1010--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar1015--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otros1015NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar105--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otros1515NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros1515NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico