(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos Cuerpo portado serie VZ3000

Válvula solenoide de 5 puertos Cuerpo portado serie VZ3000
  • Descuento por volumen

Válvula solenoide SMC.
[Características]
· Adecuado para accionamiento de cilindros (hasta ø40)
· Tamaño compacto con un ancho de solo 15 mm
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VZ3120-1DZ-C6
VZ3120-1DZ-M5
VZ3120-1G-M5
VZ3120-1L-M5
VZ3120-2MZ-M5
VZ3120-3DZ-M5
VZ3120-3LZ-M5
VZ3120-3MZC-M5
VZ3120-4G-M5
VZ3120-4MZ-M5
VZ3120-5DZC-M5
VZ3120-5G-M5
VZ3120-5G-M5-F
VZ3120-5G-M5-Q
VZ3120-5GSC-M5
VZ3120-5LC-M5
VZ3120-5LZB-M5-F
VZ3120-5LZC-M5
VZ3120-5MS-M5
VZ3120-5MZC-M5
VZ3120-6DZ-M5
VZ3120-6G-M5
VZ3120-6MZ-M5
VZ3123-3MZ-M5
VZ3123-4MZ-M5
VZ3123-5DZ-C6
VZ3123-5G-M5
VZ3123-5LZ-M5
VZ3123-5M-M5
VZ3123-5MOZ-M5
VZ3123-5MOZ-M5-Q
VZ3123-5MZC-M5
VZ3123-6LZ-M5
VZ3123-6MZ-M5
VZ3220-1L-M5
VZ3220-3MZ-M5
VZ3220-5DZ-M5
VZ3220-5G-M5
VZ3220-5LZ-M5
VZ3220-5MZ-M5
VZ3223-1G-M5
VZ3223-3MZ-M5
VZ3223-5MO-M5
VZ3223-5MZ-M5
VZ3320-4L-M5
VZ3320-5G-M5
VZ3320-5LZ-M5
VZ3320-5MOZ-M5
VZ3320-5MZ-M5
VZ3323-2DZ-M5
VZ3420-3G-M5
VZ3420-3GB-M5
VZ3420-3MZ-M5
VZ3423-5MZ-M5
VZ3520-5MZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableTipo de bloqueo C (operado manualmente)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Terminal DIN con conectorTipo de bloqueo C (operado manualmente)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Tipo de bloqueo C (operado manualmente)Con supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableTipo de bloqueo C (operado manualmente)NingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableBloqueo tipo B (ranurado)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableTipo de bloqueo C (operado manualmente)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableTipo de bloqueo C (operado manualmente)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableTipo de bloqueo C (operado manualmente)Con luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector enchufable L con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.13Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesMM5-0.15~0.7-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesMM5-0.15~0.7-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Bloqueo tipo B (ranurado)NingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.12Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesMM5-0.15~0.7-Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula principal / válvula piloto tipo de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de presión de 3 posicionesMM5-0.15~0.70.14Conector M con cableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individualNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Diámetro aplicable del cilindro(Ø) 40 o menos
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Plomería Fontaneria Directa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico