(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 4 puertos, con cuerpo, serie VZ1000

Válvula solenoide de 4 puertos, con cuerpo, serie VZ1000
  • Descuento por volumen

Válvula solenoide SMC.
[Características]
· Adecuado para accionamiento de cilindros (hasta ø16)
· Tamaño compacto con un ancho de solo 15 mm
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VZ1120-5MZ-M5
VZ1120-6G-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VConector M con cableCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC12VLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 4 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula Escape de 2 posiciones Diámetro aplicable del cilindro(Ø) 16 o menos
Tipo de puerto de tubería M Tamaño del puerto M5 La calificación de presión(MPa) 0.15~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Interruptor manual Sin bloqueo Plomería Fontaneria Directa Valor CV 0.05
Cumple con CE Ninguno Opción Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico