(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 3 puertos, operación directa, sello de goma, serie SY100

Válvula solenoide de 3 puertos, operación directa, sello de goma, serie SY100
  • Descuento por volumen

Válvula solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía: 0.5 W (tipo estándar, sin luz indicadora) (Consumo de corriente: 21 mA a 24 V CD)
· Ancho del cuerpo: 10 mm
· Alta fiabilidad
· Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío
· Adecuado para su uso en aplicaciones libres de cobre y flúor
· Diseño atractivo con tonos de colores brillantes

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SY113-3LZ-M3
SY113-5G-M3
SY113-5G-PM3-Q
SY113-5GS-PM3-Q
SY113-5HZ-M3-Q
SY113-5LOU-PM3-Q
SY113-5LOUB-PM3-Q
SY113-5LU-PM3
SY113-5LZ-PM3-F
SY113-5M-M3
SY113-6G-M3
SY113-6GS-PM3-Q
SY113-6LOZ-M3
SY113-6LZ-M3
SY113-6LZ-PM3
SY114-1MZ
SY114-2G
SY114-2LZ
SY114-3G
SY114-3GZ
SY114-3L
SY114-3LOZ
SY114-3LOZ-M3
SY114-3LZ
SY114-3LZ-M3
SY114-3MOZ
SY114-3MZ
SY114-3MZ-M3
SY114-3MZD
SY114-4LZ
SY114-4MZ
SY114-5G
SY114-5G-M3
SY114-5GD
SY114-5GS
SY114-5GZ
SY114-5H
SY114-5LOU
SY114-5LOU-M3
SY114-5LOZ
SY114-5LU
SY114-5LZ
SY114-5LZ-M3
SY114-5LZD
SY114-5LZE
SY114-5MOU
SY114-5MOZ
SY114-5MZ
SY114-5MZ-M3
SY114-6G
SY114-6GZ
SY114-6LO
SY114-6LOZ
SY114-6LOZ-M3
SY114-6LU
SY114-6LZ
SY114-6LZ-M3
SY114-6LZD-M3
SY114-6MOZ
SY114-6MZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soportePara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónSin soportePara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor del ojal: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soportePara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soportePara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3BloquearFontaneria Directa0.008Conector L, sin conectorTipo de bloqueo, operado por destornilladorCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soportePara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoPara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoPara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónSin soportePara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara colector
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoFontaneria Directa0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoPara tuberías de cuerpo de puerto P, R, A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC100V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--BloquearPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC220V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC220V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--BloquearPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor del ojal: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--BloquearPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--BloquearPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM3BloquearPlomería Sub-Base0.008Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Especificaciones de tuberías

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Compatible con bajo vacío / Libre de lubricación / Sin cobre, material tipo Fluoropolímero / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) La calificación de presión(MPa) 0~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico