(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 3 puertos operada por piloto de 5.0 MPa Serie VCH400 (Números de pieza)

Válvula solenoide de 3 puertos operada por piloto de 5.0 MPa Serie VCH400
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide para aire.
[Características]
· Variación del tiempo de respuesta ±2 ms.
· Tiempo de vida: 10 millones de ciclos.
· La estructura sin colisión entre armaduras elimina la abrasión.
· Mayor capacidad de respuesta al apagar, construcción de variación reducida. Mayor durabilidad lograda mediante la aplicación de un tratamiento de superficie especial a las piezas deslizantes.
· Se reduce el volumen innecesario dentro de la cámara piloto. Respuesta rápida, variación reducida.
· El uso de goma absorbente de impactos protege la válvula piloto y las piezas eléctricas.
· Utiliza un sellador especial de fluoropolímero en las partes deslizantes. Capacidad de respuesta estable después del desuso y no se daña fácilmente con la presión.
· Durabilidad mejorada en entornos de alta presión, gracias a la válvula de elastómero de poliuretano.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VCH410-1D-06G
VCH410-1D-10G
VCH410-2D-04G
VCH410-3D-04G
VCH410-3DL-04G
VCH410-3DL-10G
VCH410-4D-04G
VCH410-5D-04G
VCH410-5D-04G-Q
VCH410-5D-06G
VCH410-5D-06G-Q
VCH410-5D-10G
VCH410-5D-10G-Q
VCH410-5DL-04G
VCH410-5DL-06G
VCH410-5DL-10G
VCH410-5DL-10G-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tamaño del puerto Valor CV Entrada eléctrica de cable Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V3/45.8Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V15.8Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200V1/25.3Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V1/25.3Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V1/25.3Con conector de terminal DIN, luz indicadoraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V15.8Con conector de terminal DIN, luz indicadoraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V1/25.3Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V1/25.3Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V1/25.3Conector de terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V3/45.8Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V3/45.8Conector de terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V15.8Conector de terminal DINNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V15.8Conector de terminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V1/25.3Con conector de terminal DIN, luz indicadoraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V3/45.8Con conector de terminal DIN, luz indicadoraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V15.8Con conector de terminal DIN, luz indicadoraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V15.8Con conector de terminal DIN, luz indicadora

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / A prueba de goteos Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas Tipo de puerto de tubería G
Por Conducción Pilot Type Poppet Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico