(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroválvula proporcional compacta serie PVQ10 (12 V CC / 24 V CC)

Electroválvula proporcional compacta serie PVQ10 (12 V CC / 24 V CC)
  • Descuento por volumen

Una válvula solenoide de control proporcional compacta montada en la base que puede controlar el caudal sin problemas de acuerdo con la corriente.
[Caracteristicas]
· Repetibilidad: 3% o menos.
· Histéresis: 10% o menos.
· Vida útil: 25 millones de ciclos.
· Material del cuerpo: equivalente a C37 o SUS304 / Material de sellado: FKM.
· La válvula vuelve a la posición cerrada cuando la fuente de alimentación está apagada. La cantidad de fuga en APAGADO es de 5 cm³/min o menos.
· Adecuado para aplicaciones de vacío.
· Se reduce el ruido de funcionamiento al abrir / cerrar la válvula.
· Se puede montar en colectores.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVQ13-5L-03-M5-A
PVQ13-5L-04-M5-A
PVQ13-5L-06-A
PVQ13-5L-08-M5-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del orificio
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoMM50.3
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoMM50.4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple--0.6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoMM50.8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del orificio
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / Compatible con bajo vacío
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas
La calificación de presión(MPa) 0~1.0 Por Conducción Poppet de movimiento lineal Tipo de sello Sello suave
Plomería Plomería Sub-Base Entrada eléctrica de cable Conector enchufable L Cable conductor: sí / no Con cable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico