(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de 3 puertos y 3 posiciones Serie VEX3 (operada por aire / solenoide piloto)

Válvula de 3 puertos y 3 posiciones Serie VEX3 (operada por aire / solenoide piloto)
  • Descuento por volumen

Se agregó una válvula SMC de 3 posiciones con 3 métodos de operación manual.
[Caracteristicas]
· Es posible la parada intermedia de cilindros con un máximo ø125 (diámetro 125 mm).
· Consumo de energía: 1 W.
· Tipo portado cuerpo.
· Tipo de cuerpo: Tipo S operado por aire / tipo solenoide piloto.
· Tipo de rosca: Rc, G, NPT.
· Método de funcionamiento: tipo solenoide piloto externo / tipo solenoide piloto interno.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VEX3322-045DZ1

Número de Parte
VEX3322-045DZ1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Doble Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas
Tipo de puerto de tubería Rc Tamaño del puerto 1/2 La calificación de presión(MPa) 0.2~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Interruptor manual Sin bloqueo
Plomería Fontaneria Directa Entrada eléctrica de cable Terminal DIN (con conector) Manual Sin bloqueo, tipo de empuje
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Tipo de cuerpo Tipo de solenoide piloto Opción Ninguno
Tamaño corporal 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VEX3322-045DZ1 de la serie Válvula de 3 puertos y 3 posiciones Serie VEX3 (operada por aire / solenoide piloto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico