(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula neumática de 3 puertos Serie VZA200/400

Válvula neumática de 3 puertos Serie VZA200/400
  • Descuento por volumen

Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· La construcción de la válvula principal es un tipo de sello metálico.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VZA212-P-M5
VZA212-P-M5-F
VZA222-P-M5
VZA224-1P
VZA224-1P-01
VZA412-P-01
VZA422-P-01
VZA424-2P-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Opción Método de tubería del puerto piloto Tipo de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM5-Cuerpo portado (lado del cuerpo)Tipo portado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM5Con soporte de pieCuerpo portado (lado del cuerpo)Tipo portado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoMM5-Cuerpo portado (lado del cuerpo)Tipo portado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto---Lado de la placa base (interno)Tipo montado en base / sin placa base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto[Rc (R)] Rc1/8-Lado de la placa base (interno)Tipo montado en base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/8-Cuerpo portado (lado del cuerpo)Tipo portado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto[Rc (R)] Rc1/8-Cuerpo portado (lado del cuerpo)Tipo portado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto[Rc (R)] Rc1/8-Lado del cuerpo (externo)Tipo montado en base

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar Tipo Tipo de operación de aire
Por Conducción Tipo de piloto Número de piloto Simple Número de puertos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico