(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula neumática de 5 puertos Serie SYA3000/5000/7000

Válvula neumática de 5 puertos Serie SYA3000/5000/7000
  • Descuento por volumen

Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores de tipo no conectable que son los mismos que para las series SY3000/5000/7000.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
SYA3120-M5-F2
SYA3220-M5
SYA5120-01
SYA5120-01-F2
SYA5140-02
SYA5220-01
SYA5220-01-F2
SYA5320-01-F2
SYA5340-02
SYA7120-02
SYA7120-02-F2
SYA7320-02
SYA7320-02-F2
SYA7420-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Soporte Tipo de válvula Número de piloto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Escape de 2 posicionesMM5Con soporte lateralTipo portado del cuerpoSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posicionesMM5Sin soporteTipo portado del cuerpoDoble
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/8Sin soporteTipo portado del cuerpoSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/8Con soporte lateralTipo portado del cuerpoSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/4-Base montadaSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/8Sin soporteTipo portado del cuerpoDoble
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/8Con soporte lateralTipo portado del cuerpoDoble
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Centro cerrado de 3 posiciones[Rc (R)] Rc1/8Con soporte lateralTipo portado del cuerpo-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Centro cerrado de 3 posiciones[Rc (R)] Rc1/4-Base montada-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/4Sin soporteTipo portado del cuerpoSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Escape de 2 posiciones[Rc (R)] Rc1/4Con soporte lateralTipo portado del cuerpoSimple
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Centro cerrado de 3 posiciones[Rc (R)] Rc1/4Sin soporteTipo portado del cuerpo-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Centro cerrado de 3 posiciones[Rc (R)] Rc1/4Con soporte lateralTipo portado del cuerpo-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] Centro de escape de 3 posiciones[Rc (R)] Rc1/4Sin soporteTipo portado del cuerpo-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar / No aceite Tipo Tipo de operación de aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Por Conducción Tipo de piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico