(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VT325 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VT325
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Compacto pero con capacidad de válvula grande
· 6 funciones de válvula en 1 válvula
· Posible uso en aplicaciones de vacío

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VT325-023D-N

Número de Parte
VT325-023D-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VNPT1/4Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente abiertas
La calificación de presión(MPa) 0~1.0 Por Conducción Poppet de movimiento lineal Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VT325-023D-N de la serie Válvula de solenoide de 3 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VT325.

Products like this...

Número de Parte
VO325-003DS
VO325-005DS
VT325-024D
VT325-024G
VT325-025D
VT325-025DLS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico