(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de solenoide de 3 puertos, de tipo de asiento de operación directa Serie VT317

Válvula de solenoide de 3 puertos, de tipo de asiento de operación directa Serie VT317
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Compacto pero con capacidad de válvula grande
· Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío
· 6 funciones de válvula en 1 válvula

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
VT317-5DZ-02
VT317-5DZ-02F-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de puerto de tubería Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Rc (R)] RcNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

GProducto conforme a la CE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente abiertas
Tamaño del puerto 1/4 La calificación de presión(MPa) 0 a 0.9 Por Conducción Poppet de movimiento lineal
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Interruptor manual No provisto
Plomería Fontaneria Directa Valor CV 0.62 Entrada eléctrica de cable Terminal DIN
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Opciones de válvula Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico