(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VK3000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VK3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· C: 0.54 dm3/(s·bar)
· Compacto: ancho 18 × largo 68 (mm)
· Bajo consumo de energía
· Adecuado para su uso en aplicaciones sin cobre

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VK3120-5DZ-01-F

Número de Parte
VK3120-5DZ-01-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)Con soporteNingunoProducto estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente abiertas
Por Conducción Poppet de movimiento lineal Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Interruptor manual No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VK3120-5DZ-01-F de la serie Válvula de solenoide de 5 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VK3000.

Products like this...

Número de Parte
VK3120-3D-01T
VK3120-3DZ-01
VK3120-3DZ-M5
VK3120-5DZ-01N-F
VK3120-5DZ-M5
VK3120-5DZ-M5-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VNPTF1/8Fontaneria Directa0.12Terminal DINNingunoNingunoNingunoProducto estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)NingunoNingunoProducto estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VMM5Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)NingunoNingunoProducto estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VNPT1/8Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)Con soporteNingunoProducto estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VMM5Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)NingunoNingunoProducto estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VMM5Fontaneria Directa-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (solo tipo D)Con soporteNingunoProducto estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico