(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula de solenoide compacta de 7 mm de ancho.
[Características]
· Un colector de válvula de solenoide compacta de 7 mm de ancho.
· Peso de la unidad de la válvula: 5 g.
· Están disponibles las especificaciones de unidades individuales, los colectores de tipo de montaje en la base y los colectores de tipo con puertos en la estructura.
· Número de modelo del colector: SS073.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
S070B-5AC |
S070B-5BC |
S070B-5BG-M5 |
S070B-5DC-M5 |
S070B-6AC |
S070B-6AC-M5 |
S070B-6DG |
S070C-5DC-32 |
S070C-6DC-32 |
S070C-6DG-32 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Especificaciones | Estándar | Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos |
---|---|---|---|---|---|
Actuación | Simple | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Posiciones de válvula | 2 posiciones normalmente abiertas |
La calificación de presión(MPa) | 1 | Por Conducción | Carrete de movimiento lineal | Tipo de sello | Sello suave |
Interruptor manual | No provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente