(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide, de 3 puertos, operación directa, junta de goma, serie V100

Válvula de solenoide, de 3 puertos, operación directa, junta de goma, serie V100
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V114-1MZ
V114-3LZ
V114-3MZ
V114-3MZ-M5
V114-5G-M5
V114-5GU
V114-5GZ
V114-5H
V114-5LNZB
V114-5LOZ
V114-5LU
V114-5LZ
V114-5LZ-M5
V114-5MO
V114-5MOU
V114-5MUB-M5
V114-5MZ
V114-5MZ-M5
V114-6H
V114-6LZ-M5
V114-SGZ
V114T-5LZ-M5
V114T-5LZB-M5
V114T-5MOZ
V114T-5MZ
V114T-5MZB
V114T-6LZ
V114T-6LZ-M5
V124-5GU
V124-5MOS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC100V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WPasacables / longitud del cable: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable L sin cable conductorTipo de bloqueo, operado por destornilladorCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WConector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Tipo de bloqueo, operado por destornilladorCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WConector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WPasacables / longitud del cable: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM50.35 WConector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC5V2 posiciones normalmente cerradas--0.35 WPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradasMM50.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Tipo de bloqueo, operado por destornilladorCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable M con cable (longitud: 300 mm)Tipo de bloqueo, operado por destornilladorCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12V2 posiciones normalmente cerradas--0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradasMM50.1 W (con circuito de ahorro de energía)Conector enchufable L con cable (longitud 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente abiertas--0.35 WPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente abiertas--0.35 WConector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensión
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) La calificación de presión(MPa) 0~0.7
Por Conducción Carrete de movimiento lineal Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base
Valor CV 0.008

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico