(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, grande, junta de goma, serie VP3145/3165/3185 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos, grande, junta de goma, serie VP3145/3165/3185
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Gran capacidad de flujo, pequeña resistencia al escape.
· Fácil de cambiar entre N.C. y N.O.
· Posible uso en entornos de vacío o baja presión.
· Orientación de montaje libre.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP3145-035TZA

Número de Parte
VP3145-035TZA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/80.2~0.8Interno5.5Terminal de conducto con supresor de luz / sobretensiónSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Sello suave
Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP3145-035TZA de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, grande, junta de goma, serie VP3145/3165/3185.

Products like this...

Número de Parte
VP3145-035DA
VP3145-035DB
VP3145-035DLA
VP3145-041DLB1
VP3145-041TA
VP3145-041TLB1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/80.2~0.8Interno5.5Terminal DINSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc3/80.2~0.8Interno5.5Terminal DINSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/80.2~0.8Interno5.5Terminal DIN con luz indicadoraSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/20.2~0.8Montaje externo6.2Terminal DIN con luz indicadoraSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/20.2~0.8Interno6.2Terminal de conductoSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/20.2~0.8Montaje externo6.2Terminal de conducto con luz indicadoraSin luz indicadora / supresor de picos de tensión1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico