(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo de asiento, junta de goma serie VG342 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo de asiento, junta de goma serie VG342
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía.
· Se puede usar sin lubricación.
· Posible uso en entornos de vacío o baja presión.
· Posible cambiar entre NC, NO o piloto externo.
· Puede usarse como válvula selectora o divisoria (piloto externo).

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VG342-5G-06A

Número de Parte
VG342-5G-06A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/402 a 0.9Interno9.8OjalNingunoTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera)
Por Conducción Pilot Type Poppet Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VG342-5G-06A de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo de asiento, junta de goma serie VG342.

Products like this...

Número de Parte
VG342-1DZ-04A-E
VG342-1DZ-04B-E
VG342-1DZ-06A
VG342-5G-06A-E
VG342-5G-10NA
VG342-5GS-04A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/202 a 0.9Interno-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de tiempo de carga prolongado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/202 a 0.9Interno-Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de tiempo de carga prolongado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/402 a 0.9Interno9.8Terminal DINCon luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc3/402 a 0.9Interno9.8OjalNingunoTipo de tiempo de carga prolongado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradasNPT102 a 0.9Interno11.4OjalNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/202 a 0.9Interno7.0OjalCon supresor de picos de tensiónTipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico