(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VP344-3DZE1-B
Número de Parte |
---|
VP344-3DZE1-B |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos | Actuación | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Por Conducción | Pilot Type Poppet | Tipo de sello | Sello suave |
Plomería | Plomería Sub-Base | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP344-3DZE1-B de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos con junta de goma, tipo piloto / asiento, de montaje en base, unidad individual, serie VP300/500/700.
Número de Parte |
---|
VP344-1DZ1-B |
VP344-3D1-B |
VP344-3DZ1-01A |
VP344-4D1-02A |
VP344-4DZE1-A |
VP344-5D1-01NA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente