(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VP344-5DZ1-B |
VP544-5DZ1-B |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos | Actuación | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Por Conducción | Pilot Type Poppet | Tipo de sello | Sello suave |
Plomería | Plomería Sub-Base | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente