(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos con junta de goma, tipo piloto / asiento, de montaje en base, unidad individual, serie VP300/500/700 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos con junta de goma, tipo piloto / asiento, de montaje en base, unidad individual, serie VP300/500/700
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP344-5DO1-02FA

Número de Parte
VP344-5DO1-02FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricación / Corriente baja2 posiciones normalmente cerradasG1/40.2~0.7Interno0.9EstándarTerminal DIN sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo estándar (0.7 MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Por Conducción Pilot Type Poppet Tipo de sello Sello suave
Plomería Plomería Sub-Base Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP344-5DO1-02FA de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos con junta de goma, tipo piloto / asiento, de montaje en base, unidad individual, serie VP300/500/700.

Products like this...

Número de Parte
VP344-1DZ1-B
VP344-3D1-B
VP344-3DZ1-01A
VP344-5DU1-02A
VP344-5DU1-A
VP344-5DZ1-01A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC100VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente abiertas--0.2~0.7Interno-EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente abiertas--0.2~0.7Interno-EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.2~0.7Interno0.8EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.2~0.7Interno0.9EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Tipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas--0.2~0.7Interno-EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Tipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.2~0.7Interno0.8EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo estándar (0.7 MPa)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico