(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700 (Números de pieza)

Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP742R-5DZ1-04A

Número de Parte
VP742R-5DZ1-04A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricación[Rc (R)] Rc1/2-0.1~0.7Montaje externo3.6Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera)
Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas Por Conducción Pilot Type Poppet Tipo de sello Sello suave
Plomería Fontaneria Directa Especificaciones de la bobina Estándar Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Las funciones Tipo estándar (0.7 MPa)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP742R-5DZ1-04A de la serie Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700.

Products like this...

Número de Parte
VP342-3D1-02A
VP342-3DZ1-01A
VP342-3DZ1-02A
VP342-4D1-02A
VP342-5D1-02A
VP342-5DZ1-01A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/40.2~0.7Interno1Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/80.2~0.7Interno0.8Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/40.2~0.7Interno1Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC220VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/40.2~0.7Interno1Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/40.2~0.7Interno1Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos[Rc (R)] Rc1/80.2~0.7Interno0.8Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico