(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VP742-7DZ1-04A
Número de Parte |
---|
VP742-7DZ1-04A |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos | Actuación | Simple | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) |
Por Conducción | Pilot Type Poppet | Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP742-7DZ1-04A de la serie Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700.
Número de Parte |
---|
VP342-3DZ1-01A-F |
VP342-3DZ1-01FA |
VP342-3DZ1-01NA |
VP742-BD1-04A |
VP742K-3DZ1-04NA-F |
VP742K-5DOD1-04FA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente