(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700 (Números de pieza)

Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP742R-4DZ1-04A

Número de Parte
VP742R-4DZ1-04A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricación2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/2-0.1~0.7Montaje externo3.6EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera)
Por Conducción Pilot Type Poppet Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP742R-4DZ1-04A de la serie Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700.

Products like this...

Número de Parte
VP342-3DZ1-01A-F
VP342-3DZ1-01FA
VP342-3DZ1-01NA
VP742R-5D1-04A
VP742R-5D1-04NA
VP742R-5D1-04NA-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.2~0.7Interno0.8EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradasG1/80.2~0.7Interno0.8EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradasNPT1/80.2~0.7Interno0.8EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/2-0.1~0.7Montaje externo-EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2-0.1~0.7Montaje externo3.6EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradasNPT1/2-0.1~0.7Montaje externo3.6EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo estándar (0.7 MPa)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico