(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ100/200/300 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ100/200/300
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Una especificación piloto externa que se puede utilizar para aplicaciones en vacío.
· Se puede montar en un colector de tipo integrado de aluminio o en un carril DIN.
· Números de tipo de colector: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VQZ235R-5M1

Número de Parte
VQZ235R-5M1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Cumple con CE Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7Montaje externoSello suave-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoPiloto externo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Por Conducción Carrete tipo piloto Interruptor manual No provisto
Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQZ235R-5M1 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ100/200/300.

Products like this...

Número de Parte
VQZ115-5L1-01
VQZ115-5L1-CP
VQZ115-5LO1-01
VQZ245R-5M1
VQZ315-3LO1
VQZ315-5G1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Cumple con CE Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.23Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.23Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.15~0.7Montaje externoSello suave-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoPiloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.7Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.7Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico