(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ100/200/300

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ100/200/300
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Una especificación piloto externa que se puede utilizar para aplicaciones en vacío.
· Se puede montar en un colector de tipo integrado de aluminio o en un carril DIN.
· Números de tipo de colector: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
VQZ115-3L1-CP
VQZ115-3LO1-CP
VQZ115-5G1-CP
VQZ115-5L1-01
VQZ115-5L1-CP
VQZ115-5LO1-01
VQZ115-5LO1-CP
VQZ115-5MB1-01
VQZ115-5MO1-CP
VQZ115-5MO1-CP-Q
VQZ115K-5L1-CP
VQZ115K-5MO1-CP-Q
VQZ115K-6G1-CP-Q
VQZ215-3YZ1
VQZ215-5L1
VQZ215-5L1-02
VQZ215-5LO1
VQZ215-5M1-01
VQZ215-5M1-Q
VQZ215-5MO1
VQZ215-5MO1-01
VQZ215-5MO1-02
VQZ215-5YS1-02
VQZ215-5YZ1
VQZ215-5YZ1-01
VQZ215-5YZ1-01-Q
VQZ215-5YZ1-Q
VQZ215-5YZB1-Q
VQZ215-6L1
VQZ215BR-5L1-02
VQZ215K-5YB1
VQZ215R-5LO1
VQZ215R-5M1-Q
VQZ225-3MO1
VQZ225-3YZ1-02
VQZ225-5G1
VQZ225-5M1
VQZ225-5MO1
VQZ225-5YZ1-01
VQZ225-5YZ1-Q
VQZ235-3YZB1
VQZ235-4YZ1
VQZ235-5G1
VQZ235-5L1
VQZ235-5LB1
VQZ235-5LO1
VQZ235-5LO1-01
VQZ235-5LO1-02
VQZ235-5MO1
VQZ235-5MO1-Q
VQZ235-5YZ1
VQZ235-5YZ1-02
VQZ235-5YZ1-02-Q
VQZ235-5YZ1-Q
VQZ235-5YZB1
VQZ235-5YZW1
VQZ235-5YZW1-02
VQZ235-6L1
VQZ235-6LO1
VQZ235R-5M1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Cumple con CE Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.23Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.23Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.23Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.23Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1 a 1.0InternoEstándar-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo de alta presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1 a 1.0InternoEstándar-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo de alta presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1 a 1.0InternoEstándar-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo de alta presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.38Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7InternoEstándar0.38Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (especificación DC)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)Producto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7Montaje externoEstándar0.38Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo de respuesta de alta velocidad / tipo piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1 a 1.0InternoEstándar0.38Terminal DINTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoTipo de alta presión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7Montaje externoEstándar0.38Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoPiloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.1~0.7Montaje externoEstándar0.38Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CEPiloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VEstándar2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertas--0.1~0.7InternoEstándar0.38Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC220VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave0.65Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoSello suave-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoSello suave-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave0.65Conector M, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave0.65Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoSello suave0.65Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CETipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoSello suave-Terminal DIN (con supresor de luz y sobretensión)Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoSello suave-Conector L, sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7Montaje externoSello suave-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeNingunoPiloto externo

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Por Conducción Carrete tipo piloto Interruptor manual No provisto
Plomería Plomería Sub-Base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico