(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos serie VQZ100/200/300, unidad individual, con puertos en la estructura

Válvula de solenoide de 3 puertos serie VQZ100/200/300, unidad individual, con puertos en la estructura
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Una especificación piloto externa que se puede utilizar para aplicaciones en vacío.
· Se puede montar en un colector de tipo integrado de aluminio o en un carril DIN.
· Números de tipo de colector: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VQZ115-3L1-M5-PR
VQZ115-5G1-C6-PRF
VQZ115-5G1-M5-PR
VQZ115-5L1-C6-PR
VQZ115-5L1-M5-PR
VQZ115-5L1-M5-PRF
VQZ115-5LB1-C4-PRF
VQZ115-5LO1-C4-PR
VQZ115-5LO1-C6-PR
VQZ115-5LO1-M5-PR
VQZ115-5M1-C4-PR
VQZ115-5M1-C6-PRF
VQZ115-5M1-M5-PR
VQZ115-5MB1-M5-PRF
VQZ115-5MO1-C6-PR
VQZ115-6L1-C4-PR
VQZ115-6L1-M5-PRF
VQZ115R-5G1-M5-PR-Q
VQZ115R-5LB1-C4-PRF
VQZ115R-5LO1-C4-PR
VQZ115R-5LO1-C6-PR
VQZ115R-5MO1-M5-PR
VQZ212-3YZ1-C6
VQZ212-5G1-C6
VQZ212-5L1-C6
VQZ212-5LO1-M5
VQZ212-5M1-C6
VQZ212-5MB1-C6
VQZ212-5Y1-C6-F
VQZ212-5YZ1-C6
VQZ212-6M1-M5
VQZ212B-5Y1-C6-F
VQZ212B-5YZ1-C6-F
VQZ212R-5M1-C6
VQZ222-5L1-C6
VQZ232-5L1-C4
VQZ232-5L1-C6
VQZ232-5L1-C6-F-Q
VQZ232-5Y1-M5
VQZ232-5YZ1-C6-F
VQZ232-5YZW1-C6
VQZ232B-5Y1-C6-F
VQZ232R-5LO1-M5
VQZ232R-5M1-C6-F
VQZ232R-5M1-C6-Q
VQZ232R-5Y1-C6
VQZ242-5M1-C4-F
VQZ242R-5M1-C6
VQZ242R-5MO1-C6
VQZ312-1L1-C6
VQZ312-3YZB1-02
VQZ312-4YZ1-02
VQZ312-5G1-02
VQZ312-5L1-C6-F
VQZ312-5L1-C8
VQZ312-5L1-C10
VQZ312-5LO1-C10
VQZ312-5M1-02-F
VQZ312-5MO1-02-F
VQZ312-5YZ1-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Soporte Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Pasacables (longitud del cable: 300 mm)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Pasacables (longitud del cable: 300 mm)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.17Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7InternoEstándarBloquear-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.17Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarBloquear-Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.17Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7Montaje externoEstándarSin bloqueo-Pasacables (longitud del cable: 300 mm)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CEAncho: 10 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7Montaje externoEstándarBloquear-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 10 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.1~0.7Montaje externoEstándarSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7Montaje externoEstándarSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7Montaje externoEstándarSin bloqueo0.17Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 10 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Pasacables (longitud del cable: 300 mm)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarBloquear0.30Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.30Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7Montaje externoEstándarSin bloqueo0.30Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ40.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteProducto conforme a la CEAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / A prueba de goteos2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.39Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasMM5-0.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.39Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.39Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.39Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CEAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.39Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo0.4Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.4Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo0.4Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 15 mm.Piloto externo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarBloquear0.62Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Pasacables (longitud del cable: 300 mm)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ60.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ80.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ100.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradasFontanería de un toque-φ100.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.62Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo0.62Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/4-0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo-Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNingunoAncho: 18 mm.Tipo estándar
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Soporte Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera)
Por Conducción Carrete tipo piloto Plomería Fontaneria Directa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico