| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | 2 posiciones normalmente cerradas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.15~0.7 | Interno | Fontaneria Directa | 0.77 | Estándar | Terminal DIN con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado) | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | 2 posiciones normalmente cerradas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.15~0.7 | Interno | Fontaneria Directa | 0.77 | Estándar | Terminal DIN con conector | Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giro | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado) | Con soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | 2 posiciones normalmente cerradas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.15~0.7 | Interno | Fontaneria Directa | 0.77 | Estándar | Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mm | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | DC24V | 2 posiciones normalmente cerradas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -0.1~0.7 | Montaje externo | Plomería Sub-Base | - | Estándar | Terminal DIN con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado) | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de piloto externo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | DC24V | 2 posiciones normalmente cerradas | G | 1/8 | -0.1~0.7 | Montaje externo | Plomería Sub-Base | - | Estándar | Terminal DIN con conector | Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giro | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado) | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de piloto externo |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | DC24V | 2 posiciones normalmente cerradas | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -0.1~0.7 | Montaje externo | Plomería Sub-Base | 0.74 | Estándar | Terminal DIN con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado) | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de piloto externo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente