(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ714-5W3Z

Número de Parte
SYJ714-5W3Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Plomería Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V2 posiciones normalmente cerradas--0.15~0.7InternoPlomería Sub-Base-EstándarConector M8 (con cable) longitud del cable 1.000 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Por Conducción Carrete tipo piloto
Tipo de sello Sello suave Interruptor manual No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ714-5W3Z de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700.

Products like this...

Número de Parte
SYJ712-3DZ-01
SYJ712-3DZ-01-F
SYJ712-3LZ-01
SYJ714-5WOZ-02
SYJ714-6G-02
SYJ714-6LZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Plomería Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoFontaneria Directa0.77EstándarTerminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado)Sin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoFontaneria Directa0.77EstándarTerminal DIN con conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado)Con soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoFontaneria Directa0.77EstándarConector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoPlomería Sub-Base0.74EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoPlomería Sub-Base0.74EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V2 posiciones normalmente cerradas[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7InternoPlomería Sub-Base0.74EstándarConector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico