(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Cumple con ISO 5599/I
· Excelente capacidad de respuesta y larga vida útil
· Estructura protectora a prueba de polvo, a prueba de chorro de agua, que cumple con IP65
· Una amplia variedad de opciones de colectores
· Ligero
· Ahorro de espacio / volumen reducido
· La elección de una junta de metal o de goma para la construcción de la válvula principal aumenta la compatibilidad con diferentes entornos y condiciones de operación
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VQ7-6-FG-D-3ZR-Q
Número de Parte |
---|
VQ7-6-FG-D-3ZR-Q |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQ7-6-FG-D-3ZR-Q de la serie Válvula de solenoide con Norma ISO, Serie VQ7-6, Tamaño 1 Unidad individual.
Número de Parte |
---|
VQ7-6-FG-D-1NA03 |
VQ7-6-FG-D-1Z |
VQ7-6-FG-D-1ZA03 |
VQ7-6-FG-D-3ZRA02 |
VQ7-6-FG-D-3ZRA02SC |
VQ7-6-FG-D-3ZRA03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente