(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide con Norma ISO, Serie VQ7-6, Tamaño 1 Unidad individual (Números de pieza)

Válvula de solenoide con Norma ISO, Serie VQ7-6, Tamaño 1 Unidad individual
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Cumple con ISO 5599/I
· Excelente capacidad de respuesta y larga vida útil
· Estructura protectora a prueba de polvo, a prueba de chorro de agua, que cumple con IP65
· Una amplia variedad de opciones de colectores
· Ligero
· Ahorro de espacio / volumen reducido
· La elección de una junta de metal o de goma para la construcción de la válvula principal aumenta la compatibilidad con diferentes entornos y condiciones de operación

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VQ7-6-FG-D-3NRA03

Número de Parte
VQ7-6-FG-D-3NRA03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Tipo de válvula Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Por Conducción Suministro de aire piloto Tipo de sello Plomería Valor CV Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Presión inversa Conector Opción Diámetro del puerto de conexión de tubería Tipo de componente relacionado Tipo de pieza de rosca de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesDe un solo usoDirectoDC24VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricaciónVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 180[Rc (R)] Rc3/80.15~1Carrete tipo pilotoInternoSello suavePlomería Sub-Base-NingunoEscape comúnLado portadoNingunoBloque de terminales DIN (con conector)Con luz indicadora---

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQ7-6-FG-D-3NRA03 de la serie Válvula de solenoide con Norma ISO, Serie VQ7-6, Tamaño 1 Unidad individual.

Products like this...

Número de Parte
VQ7-6-FG-D-1NA03
VQ7-6-FG-D-1Z
VQ7-6-FG-D-1ZA03
VQ7-6-FG-D-3NRA03SC
VQ7-6-FG-D-3NRSC
VQ7-6-FG-D-3NVRA02SC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Tipo de válvula Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Por Conducción Suministro de aire piloto Tipo de sello Plomería Valor CV Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Presión inversa Conector Opción Diámetro del puerto de conexión de tubería Tipo de componente relacionado Tipo de pieza de rosca de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesDe un solo usoDirectoAC100VLibre de lubricación / A prueba de goteos / EstándarVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 180[Rc (R)] Rc3/80.15~1Carrete tipo pilotoInternoEstándarPlomería Sub-Base-NingunoEscape comúnLado portadoNingunoBloque de terminales DIN (con conector)Con luz indicadora---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesUnidad para montaje múltipleBase múltipleAC100VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.15~1Carrete tipo pilotoInternoEstándarPlomería Sub-Base-NingunoEscape común-NingunoBloque de terminales DIN (con conector)Luz indicadora con supresor de picos de tensión---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesDe un solo usoDirectoAC100VLibre de lubricación / A prueba de goteos / EstándarVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 180[Rc (R)] Rc3/80.15~1Carrete tipo pilotoInternoEstándarPlomería Sub-Base-NingunoEscape comúnLado portadoNingunoBloque de terminales DIN (con conector)Luz indicadora con supresor de picos de tensión---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesDe un solo usoDirectoDC24VLibre de lubricación / A prueba de goteos / EstándarVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 180[Rc (R)] Rc3/80.15~1Carrete tipo pilotoInternoSello suavePlomería Sub-Base-NingunoEscape comúnLado portadoNingunoConector precableadoCon luz indicadora---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesUnidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.15~1Carrete tipo pilotoInternoSello suavePlomería Sub-Base-NingunoEscape común-NingunoConector precableadoCon luz indicadora---
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas solenoidesDe un solo usoDirectoDC24VLibre de lubricación / A prueba de goteos / EstándarVálvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 140[Rc (R)] Rc1/40.15~1Carrete tipo pilotoInternoSello suavePlomería Sub-Base1.1NingunoEscape individualLado portadoNingunoConector precableadoCon luz indicadora---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico