(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR2000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR2000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Construcción de la válvula principal de la junta de goma.
· Amplia cantidad de tamaños disponibles.
· Para la conducción de cilindros medianos y grandes.
· Tipos de colector: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFR2400R-5FZ

Número de Parte
VFR2400R-5FZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones---02 a 0.9Montaje externoSin bloqueo-EnchufarSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFR2400R-5FZ de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR2000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFR2100-1FZC
VFR2100-2FZ-02
VFR2100-2FZC
VFR2410-1DZ
VFR2410-3DZ
VFR2410-5DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---02 a 0.9InternoBloquear-EnchufarTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC200V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones40 a 160[Rc (R)] Rc1/402 a 0.9InternoSin bloqueo0.62EnchufarSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoLado portado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---02 a 0.9InternoBloquear-EnchufarTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC100VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones---02 a 0.9InternoSin bloqueo-Terminal DINSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones---02 a 0.9InternoSin bloqueo-Terminal DINSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones---02 a 0.9InternoSin bloqueo-Terminal DINSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico