(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS4000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS4000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/2: C: 12 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· Fácil mantenimiento e inspección
· 2 tipos de subplaca, tipo enchufable y no enchufable.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS4210-5DZ-04

Número de Parte
VFS4210-5DZ-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Entrada eléctrica de cable Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.1 a 1.02.8Terminal DINPlaca secundaria no enchufableLado portado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Estándar
Interruptor manual Sin bloqueo Plomería Plomería Sub-Base Manual Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Cumple con CE Ninguno Opciones de cuerpo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS4210-5DZ-04 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS4000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFS4110-5DZ-04
VFS4200-5FZ
VFS4200-5FZ-04
VFS4300-3FZ
VFS4300-5FZ
VFS4300-5FZ-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Entrada eléctrica de cable Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.1 a 1.02.8Terminal DINPlaca secundaria no enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1 a 1.0-Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.1 a 1.02.8Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones---0.15~1-Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones---0.15~1-Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.15~12.7Terminal de conducto enchufablePlaca auxiliar enchufableLado portado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico