(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 3/8: C: 5.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· Fácil mantenimiento e inspección
· 2 tipos de subplaca, tipo enchufable y no enchufable.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS3210-3DZC

Número de Parte
VFS3210-3DZC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---InternoBloquear-Terminal DINTipo de bloqueo (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoPlaca secundaria no enchufable-Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Estándar
Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS3210-3DZC de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFS3100-2FZB
VFS3100-3F
VFS3100-3FZ
VFS3210-4DZ-03-Q
VFS3210-5D-02
VFS3210-5DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---InternoBloquear-Terminal de conducto enchufableTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoPlaca auxiliar enchufable-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---InternoSin bloqueo-Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoPlaca auxiliar enchufable-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---InternoSin bloqueo-Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoPlaca auxiliar enchufable-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 200[Rc (R)] Rc3/8InternoSin bloqueo1.8Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPlaca secundaria no enchufableLado portadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 140[Rc (R)] Rc1/4InternoSin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoPlaca secundaria no enchufableLado portadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---InternoSin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoPlaca secundaria no enchufable-Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico