(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS2000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS2000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/4: C: 2.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· Fácil mantenimiento e inspección
· 2 tipos de subplaca, tipo enchufable y no enchufable.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS2110-3DZ-02

Número de Parte
VFS2110-3DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones40 a 160[Rc (R)] Rc1/40.1 a 1.0Sin bloqueo0.58Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa secundaria no enchufableLado portadoTipo no enchufable, tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Estándar Plomería Plomería Sub-Base
Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión Cumple con CE Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS2110-3DZ-02 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS2000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFS2100-5FZ-02
VFS2100-5FZB
VFS2100-5FZC
VFS2110-5DZ
VFS2110-5DZ-02
VFS2200-3FZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones40 a 160[Rc (R)] Rc1/40.1 a 1.0Sin bloqueo0.58EnchufarTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufableLado portadoTerminal de conducto enchufable (con bloque de terminales), tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VLibre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1 a 1.0Bloquear-EnchufarTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Placa auxiliar enchufable-Sin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VLibre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1 a 1.0Bloquear-EnchufarTipo de bloqueo (palanca)Placa auxiliar enchufable-Sin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1 a 1.0Sin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa secundaria no enchufable-Sin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación / Corriente baja[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones40 a 160[Rc (R)] Rc1/40.1 a 1.0Sin bloqueo0.58Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa secundaria no enchufableLado portadoTipo no enchufable, tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACLibre de lubricación / Corriente bajaDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1 a 1.0Sin bloqueo-EnchufarTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufable-Sin subplaca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico