(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS3000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 3/8: C:6.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS3120-4DZ-02T

Número de Parte
VFS3120-4DZ-02T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Tipo de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoAC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-NPTF1/4Sin bloqueo1.1Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual piloto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Estándar Plomería Fontaneria Directa Entrada eléctrica de cable Terminal DIN
Cumple con CE Ninguno Opción Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS3120-4DZ-02T de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS3000.

Products like this...

Número de Parte
VFS3120-3DZ-02
VFS3120-3DZ-03
VFS3130-3DZ-02
VFS3130-5DZ-02
VFS3130-5DZB-03
VFS3220-3DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Tipo de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueo1.1Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual piloto
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones160 o menos[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueo1.4Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual piloto
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueo1.1Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueo1.1Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape común
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones160 o menos[Rc (R)] Rc3/8Bloquear1.4Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape común
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueo1.1Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual piloto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico