(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/4: C: 3.4 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS2130-5DZ-02

Número de Parte
VFS2130-5DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos1/4Sin bloqueo0.9Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape comúnNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Tipo de puerto de tubería Rc La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Estándar Plomería Fontaneria Directa
Entrada eléctrica de cable Terminal DIN Cumple con CE Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS2130-5DZ-02 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000.

Products like this...

Número de Parte
VFS2120-5DZ-01
VFS2120-5DZ-02
VFS2130-3DZ-02
VFS2130-5DZB-02
VFS2220-3DZ-02
VFS2220-5DZ-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones-1/8Sin bloqueo0.78Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos1/4Sin bloqueo0.9Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos1/4Sin bloqueo0.9Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos1/4Bloquear0.9Tipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónPiloto de escape comúnNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-1/4Sin bloqueo0.9Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-1/8Sin bloqueo0.78Tipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual pilotoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico