(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/4: C: 3.4 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VFS2220-3DZ-02
Número de Parte |
---|
VFS2220-3DZ-02 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Especificaciones | Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de tubería | Rc | La calificación de presión(MPa) | 0.1 a 1.0 | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Estándar | Plomería | Fontaneria Directa |
Entrada eléctrica de cable | Terminal DIN | Cumple con CE | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS2220-3DZ-02 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000.
Número de Parte |
---|
VFS2120-5DZ-02 |
VFS2130-3DZ-02 |
VFS2130-5DZ-02 |
VFS2220-5DZ-01 |
VFS2220-5DZ-02 |
VFS2230-3D-02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente