(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ1000/2000/3000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ1000/2000/3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Se puede montar en carril DIN
· Estructura protectora que cumple con IP65 (tipo de terminal DIN, escape común).
· Elección de junta de metal o goma disponible para la construcción de la válvula principal.
· El accesorio incorporado de un toque facilita el trabajo de las tuberías

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VQZ2250-5YZ1

Número de Parte
VQZ2250-5YZ1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleCarrilDC24VEstándarDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1~0.7InternoEstándar0.36Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Por Conducción Carrete tipo piloto Interruptor manual No provisto
Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQZ2250-5YZ1 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ1000/2000/3000.

Products like this...

Número de Parte
VQZ1150-5LOB1
VQZ1150-5M1
VQZ1150-5MO1
VQZ2250-5YZ1-01
VQZ2250-5YZ1-01-Q
VQZ2250K-5G1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleCarrilDC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1~0.7InternoEstándar-tipo conector de enchufe, sin conectorTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleCarrilDC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1~0.7InternoEstándar-Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleCarrilDC24VEstándar[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---0.1~0.7InternoEstándar-Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 10 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándarDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar-Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándarDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/80.1~0.7InternoEstándar-Terminal DIN (con luz indicadora / supresor de picos de tensión)Tipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Producto conforme a la CEAncho: 15 mm.Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleCarrilDC24V-DobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1 a 1.0InternoEstándar-OjalTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoAncho: 15 mm.Tipo de alta presión (solo tipo de sello de metal)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico