(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Se puede montar en carril DIN
· Estructura protectora que cumple con IP65 (tipo de terminal DIN, escape común).
· Elección de junta de metal o goma disponible para la construcción de la válvula principal.
· El accesorio incorporado de un toque facilita el trabajo de las tuberías
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VQZ3121-5YZB1-02-Q
Número de Parte |
---|
VQZ3121-5YZB1-02-Q |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | DC24V | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Suministro de aire piloto | Interno | Plomería | Fontaneria Directa | Las funciones | Tipo estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQZ3121-5YZB1-02-Q de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VQZ1000/2000/3000.
Número de Parte |
---|
VQZ2120-5YZ1-M5-F-Q |
VQZ2320-5MO1-C4 |
VQZ3121-5GB1-02-F |
VQZ3121-5YZBW1-02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente