(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Se puede montar en carril DIN
· Estructura protectora que cumple con IP65 (tipo de terminal DIN, escape común).
· Elección de junta de metal o goma disponible para la construcción de la válvula principal.
· El accesorio incorporado de un toque facilita el trabajo de las tuberías
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VQZ2121-3YBW1-C6
Número de Parte |
---|
VQZ2121-3YBW1-C6 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Por Conducción | Carrete tipo piloto | Plomería | Fontaneria Directa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQZ2121-3YBW1-C6 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VQZ1000/2000/3000.
Número de Parte |
---|
VQZ1120-5MO1-C4 |
VQZ1120B-5M1-C4 |
VQZ1120K-5LO1-C4-F |
VQZ2121-4Y1-C6 |
VQZ2121-5G1-C6-F |
VQZ2121-5G1-C6-Q |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente