(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, de montaje en base, unidad individual, serie VF1000/3000/5000 Series

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, de montaje en base, unidad individual, serie VF1000/3000/5000 Series
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Rectificador de onda completa incorporado
· La válvula piloto cuenta con un colador incorporado

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VF3140-1DZ1-02
VF3140-2GZ1
VF3140-3D1
VF3140-3D1-02
VF3140-3DZ1
VF3140-3DZ1-02
VF3140-3DZ1-03
VF3140-3DZD1-02
VF3140-4DZ1-02
VF3140-4DZ1-03
VF3140-5DZ1
VF3140-5DZ1-02
VF3140-5DZ1-03
VF3140-5DZD1-02
VF3140-5DZE1
VF3140-5G1-02
VF3140-5GS1-02
VF3140-5H1-02
VF3140-5MU1
VF3140-5TZ1-02
VF3140-5YOR1-02
VF3140-5YZ1-02
VF3140K-1MZ1-02
VF3140K-3D1
VF3140K-3DZ1
VF3140K-5DZ1
VF3140K-5DZ1-02
VF3143-5DU1-02F
VF3143-5DZ1
VF3143-5DZ1-02
VF3143-5Y1
VF3240-1DZ1-02
VF3240-1G1-02
VF3240-3D1-02
VF3240-3DZ1
VF3240-3DZ1-03
VF3240-5DZ1
VF3240-5DZ1-03
VF3240K-5DZ1-02
VF3240K-5TZ1-02
VF3243-5DZ1-02
VF3340-3D1-02
VF3340-3DZ1
VF3340-3DZ1-02
VF3340-3DZ1-03
VF3340-3DZD1-02
VF3340-5D1-03
VF3340-5DZ1-02
VF3340-5DZD1-02
VF3340-5H1-02
VF3340K-5DZ1-02
VF3440-3DZ1-02
VF3440-5DZ1-02
VF3440-5DZD1-02
VF3440-5GS1-02
VF3540-5DZ1
VF3540-5LZ1-02N
VF5144-1DZ1-04
VF5144-3D1-04N
VF5144-3DZ1-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas140 o menos[Rc (R)] Rc3/80.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Bloquear0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo accionado por destornillador)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas140 o menos[Rc (R)] Rc3/80.15~0.7Sin bloqueo0.76EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas140 o menos[Rc (R)] Rc3/80.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Bloquear0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo accionado por destornillador)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Bloquear-EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo manual)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarPasacables / longitud del cable: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarConector M, longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon indicador luminoso y supresor de picos de tensión (no polar)Tipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal de conductoSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (EN175301-803) (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensión (no polar)Tipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (EN175301-803) (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~1Sin bloqueo0.64EstándarConector M, longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~1Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~1Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~1Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~1Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-G1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon indicador luminoso y supresor de picos de tensión (no polar)Válvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (EN175301-803) (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7Sin bloqueo0.64EstándarPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas---0.1~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc3/80.1~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas---0.1~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc3/80.1~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1 a 1.0Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1 a 1.0Sin bloqueo0.64EstándarTerminal de conductoSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc3/80.15~0.7Sin bloqueo0.57EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Bloquear0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo accionado por destornillador)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc3/80.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Bloquear0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo accionado por destornillador)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.49EstándarPasacables / longitud del cable: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~1Sin bloqueo0.49EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.53EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.53EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Bloquear0.53EstándarTerminal DIN (con conector)Bloqueo a presión (tipo accionado por destornillador)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.53EstándarPasacables (longitud del cable: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de presión de 3 posiciones---0.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de presión de 3 posiciones-NPT1/40.15~0.7Sin bloqueo0.67EstándarConector enchufable L, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas200 o menos[Rc (R)] Rc1/20.15~0.7Sin bloqueo2.7EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula piloto: tipo de escape base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas200 o menosNPT1/20.15~0.7Sin bloqueo2.7EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónVálvula piloto: tipo de escape base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo2.1EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula piloto: tipo de escape base
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Opciones de cuerpo

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico