(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Rectificador de onda completa incorporado
· La válvula piloto cuenta con un colador incorporado

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VF3330-BDZ1-01

Número de Parte
VF3330-BDZ1-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7Sin bloqueo0.64EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VF3330-BDZ1-01 de la serie Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000.

Products like this...

Número de Parte
VF1120-3DZ1-M5
VF1120-3GZ1-01
VF1120-5D1-01
VF3330-BDZ1-02
VF3330K-3DZ1-02
VF3330K-5DZ1-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM50.15~0.7Sin bloqueo0.13EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas80 o menos[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7Sin bloqueo-EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas80 o menos[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7Sin bloqueo-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~0.7Sin bloqueo0.68EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~1Sin bloqueo0.68EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.15~1Sin bloqueo0.68EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico