(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Rectificador de onda completa incorporado
· La válvula piloto cuenta con un colador incorporado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VF5320-4D1-02
Número de Parte |
---|
VF5320-4D1-02 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Estándar / Libre de lubricación | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VF5320-4D1-02 de la serie Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000.
Número de Parte |
---|
VF1120-3DZ1-M5 |
VF1120-3GZ1-01 |
VF1120-5D1-01 |
VF5320-4D1-03 |
VF5320-4DZ1-02N |
VF5320-4DZ1-03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente