(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Rectificador de onda completa incorporado
· La válvula piloto cuenta con un colador incorporado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VF3130-4DZ1-02
Número de Parte |
---|
VF3130-4DZ1-02 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Estándar / Libre de lubricación | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Sello suave | Interruptor manual | Sin bloqueo |
Plomería | Fontaneria Directa | Especificaciones de la bobina | Estándar | Entrada eléctrica de cable | Terminal DIN (con conector) |
Manual | Sin bloqueo, tipo de empuje | Soporte | Sin soporte | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VF3130-4DZ1-02 de la serie Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000.
Número de Parte |
---|
VF3130-3DZ1-01 |
VF3130-3DZ1-02 |
VF3130-5DZ1-01 |
VF3130-5DZ1-02T |
VF3130-BDZ1-02 |
VF3130K-5DZ1-02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente