(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo no enchufable, válvula serie SZ3000

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo no enchufable, válvula serie SZ3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Un tipo de cassette enchufable para reemplazar fácilmente la válvula.
· Respuesta de alta velocidad de 10 ms
· Bajo consumo de energía a solo 0.6 W
· Alta fiabilidad y larga vida útil de 50 millones de ciclos o más
· La dirección de entrada del conector se puede cambiar de entrada superior a entrada lateral en una sola acción.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZ3A60-5NMOZ-C4-Q
SZ3A60-5NMZ-C4
SZ3A60-5NMZ-C6
SZ3160-5MN-C6
SZ3160-5MOZ-C4
SZ3160-5MZ-C4
SZ3160-5MZ-C6
SZ3160-5MZ-M5
SZ3160-5NMNZ-C4-Q
SZ3160-5NMOZ-C4
SZ3160-5NMOZ-C6
SZ3160-5NMZ-C4
SZ3160-5NMZ-C6
SZ3160K-5MOZ-C4
SZ3160K-5MZ-C4
SZ3260-5M-C6
SZ3260-5MN-C6
SZ3260-5MNZ-C6
SZ3260-5MZ-C4
SZ3260-5NMOZ-C6
SZ3260-5NMZ-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Válvula de retención de contrapresión Especificaciones comunes
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Autorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.14Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónProducto conforme a la CENingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Autorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.14Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Autorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ60.18Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M (sin cable)Sin luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasMM5--Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M (sin cable)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónProducto conforme a la CENingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.18Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoIncorporadoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Simple] SimpleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoIncorporadoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M, longitud del cable: 300 mmSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M (sin cable)Sin luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M (sin cable)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.14Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoPositivo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ6-Conector M, longitud del cable: 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoNegativo común
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Válvula de retención de contrapresión Especificaciones comunes

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Interruptor manual Sin bloqueo Plomería Plomería Sub-Base Manual Sin bloqueo, tipo de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico