(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo cassette enchufable, válvula serie SZ3000

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo cassette enchufable, válvula serie SZ3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Un tipo de cassette enchufable para reemplazar fácilmente la válvula.
· Equipado con válvulas con interruptores
· Respuesta de alta velocidad de 10 ms
· Bajo consumo de energía a solo 0.6 W
· Fácil fijación y desprendimiento del tubo
· Alta fiabilidad y larga vida útil de 50 millones de ciclos o más
· La dirección de entrada del conector se puede cambiar de entrada superior a entrada lateral en una sola acción.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
SZ3A60-5LOZ-C4
SZ3A60-5NLOZ-C4
SZ3A60K-5LOZ-C4
SZ3A60K-5NLOZ-C4
SZ3B60-5LOZ-C4
SZ3160-5LOZ-C4
SZ3160-5LOZ-C6
SZ3160-5LOZD-C4
SZ3160-5LOZJD-C4
SZ3160-5LOZJD-C6
SZ3160-5NLOZ-C4
SZ3160-5NLOZ-C4-Q
SZ3160-5NLOZ-C6
SZ3160-5NLOZ-C6-Q
SZ3160-5NLOZ-L6
SZ3160-5NLOZ-N3
SZ3160-6LOZ-C6
SZ3160K-5LOZ-C4
SZ3160K-5LOZJD-C6
SZ3160K-5NLOZ-C4
SZ3160K-5NLOZ-C4-Q
SZ3260-5LOZ-C6
SZ3260-5LOZD-C4
SZ3260-5LOZD-C6
SZ3260-5LOZJD-C6
SZ3260-5NLOZ-L6
SZ3260K-5LOZJD-C6
SZ3360-5LOZ-C4
SZ3360-5LOZ-C6
SZ3360-5LOZD-C4
SZ3360-5NLOZ-C4
SZ3360-5NLOZ-C4-Q
SZ3360-5NLOZ-C6
SZ3460-5LOZ-C6
SZ3460-5NLOZ-C4
SZ3460-5NLOZ-C4-Q
SZ3460-5NLOZ-C6
SZ3460-5NLOZ-C6-Q
SZ3460-5NLOZ-L6
SZ3460-5NLOZ-M5-Q
SZ3560-5NLOZ-L6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Manual Cumple con CE Especificaciones de tuberías Válvula de retención de contrapresión Especificaciones comunes Especificaciones del interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-IncorporadoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)Fontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-IncorporadoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NO + NO)Fontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnCon interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnCon interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoAjuste del codo (hacia arriba)NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ5/320.15~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-IncorporadoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7-Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-IncorporadoPositivo comúnCon interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-IncorporadoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-IncorporadoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.1~0.70.14Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.70.18Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.7-Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnCon interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoAjuste del codo (hacia arriba)NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.1~0.7-Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-IncorporadoPositivo comúnCon interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoPositivo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ40.2~0.70.14Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeNinguno-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoAjuste del codo (hacia arriba)NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posicionesMM5-0.2~0.7-Sin bloqueo, tipo de empujeProducto conforme a la CE-NingunoNegativo comúnSin interruptor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de presión de 3 posicionesFontanería de un toque-φ60.2~0.70.18Sin bloqueo, tipo de empujeNingunoAjuste del codo (hacia arriba)NingunoNegativo comúnSin interruptor

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico