| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Fontaneria Directa | 0.58 | Terminal DIN (con conector) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Con soporte | Ninguno | Sí | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | NPTF | 1/8 | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Fontaneria Directa | 0.58 | Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm. | Sin bloqueo, tipo de empuje | Sin luz indicadora / supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | AC110V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Fontaneria Directa | 0.58 | Conector enchufable L, longitud del cable 300 mm | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Tipo de escape de la válvula piloto individual |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | - | - | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Plomería Sub-Base | - | Terminal DIN (sin conector) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Sin luz indicadora / supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Válvula principal / válvula piloto (tipo de escape común) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | - | - | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Plomería Sub-Base | - | Terminal DIN (sin conector) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Sin luz indicadora / supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Sí | Válvula principal / válvula piloto (tipo de escape común) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | 2 posiciones normalmente abiertas | - | - | - | 0.15~0.7 | Sin bloqueo | Plomería Sub-Base | - | Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm. | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno | Ninguno | Válvula principal / válvula piloto (tipo de escape común) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente