(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, junta de goma, serie SYJ7000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, junta de goma, serie SYJ7000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ7120-4GZ-01

Número de Parte
SYJ7120-4GZ-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Especificaciones de la bobina Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ7120-4GZ-01 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, junta de goma, serie SYJ7000.

Products like this...

Número de Parte
SYJ7120-3DZ-01-F-Q
SYJ7120-3G-01T
SYJ7120-3LZ-01
SYJ7120-5D-01
SYJ7120-5DZ-01
SYJ7120-5DZ-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Terminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasNPTF1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Conector enchufable L, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Terminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.58Terminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.4Terminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico