(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, junta de goma, serie SYJ5000

Válvula de solenoide de 5 puertos, junta de goma, serie SYJ5000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SYJ5120-3LZ-M5
SYJ5120-4MZ-M5
SYJ5120-5D-C6-Q
SYJ5120-5DZ-N7
SYJ5120-5GZ-C6
SYJ5120-5H-M5
SYJ5120-5H-N7-F
SYJ5120-5L-C6
SYJ5120-5LOU-M5
SYJ5120-5LOU-M5-Q
SYJ5120-5LZ-C4
SYJ5120-5LZ-C6-F
SYJ5120-5LZ-M5
SYJ5120-5LZ-M5-F
SYJ5120-5MOZ-M5
SYJ5120-5MU-C4
SYJ5120-5MU-C6
SYJ5120-5MUE-M5
SYJ5120-5MZ-M5
SYJ5120-5WO-C4
SYJ5120-5WO-C4-F
SYJ5120-5WO-C6
SYJ5120-5WO-C6-F
SYJ5120-5WO-M5
SYJ5120-5WOU-C4-Q
SYJ5120-6L-C6
SYJ5120-6LZ-M5
SYJ5120-6MZ-M5
SYJ5123-3LOZ-C6
SYJ5123-4YO-M5
SYJ5123-5DO-M5
SYJ5123-5DO-M5-Q
SYJ5123-5DZ-M5
SYJ5123-5G-M5
SYJ5123-5G-M5-Q
SYJ5123-5HS-M5
SYJ5123-5LOU-M5
SYJ5123-5LOU-M5-Q
SYJ5123-5LOZ-C4
SYJ5123-5LOZ-M5-Q
SYJ5123-5LZ-C4
SYJ5123-5LZ-C6
SYJ5123-5LZ-M5
SYJ5123-5MOU-M5
SYJ5123-5WOU-M5-Q
SYJ5140-3LZ-01
SYJ5140-5DZ
SYJ5140-5DZ-01
SYJ5140-5DZE
SYJ5140-5G
SYJ5140-5G-01
SYJ5140-5L-01
SYJ5140-5LOU
SYJ5140-5LOZ
SYJ5140-5LOZ-01T
SYJ5140-5LOZE
SYJ5140-5LOZE-01
SYJ5140-5LU-01
SYJ5140-5LZ
SYJ5140-5LZ-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Plomería Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarLongitud del cable conductor del ojal: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarLongitud del cable conductor del ojal: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7BloquearPlomería Sub-Base0.13EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónCon soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.19EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarTerminal DIN (EN175301-803) (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarTerminal DIN (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarTerminal DIN (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarLongitud del cable conductor del ojal: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.18EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.13EstándarConector M (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasMM5-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.13EstándarConector M8 (sin cable)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.19EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarTerminal DIN (con conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7BloquearFontaneria Directa-EstándarTerminal DIN (con conector)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarLongitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertasNPTF1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa-EstándarConector enchufable L (sin conector)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7BloquearFontaneria Directa-EstándarConector enchufable L (sin conector)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7BloquearPlomería Sub-Base-EstándarConector enchufable L (sin conector)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas---0.15~0.7Sin bloqueoPlomería Sub-Base-EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas[Rc (R)] Rc1/8-0.15~0.7Sin bloqueoFontaneria Directa0.19EstándarConector de enchufe L (con cable), longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Plomería Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de cuerpo

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico